Schaeffler América del Sur

 
 
 
Accionamientos directos INA

Accionamientos planos

Los accionamientos directos planos son muy adecuados para posicionados punto a punto con requisitos de precisión en valores de µm. Un accionamiento plano también se puede utilizar verticalmente y en posición suspendida. El sistema llega a ser eficaz cuando en el estátor hay varios forcer trabajando, en lugar de uno sólo, lo que permite un gran número de ejes adicionales en el espacio obligado del proceso de producción.

El motor plano se puede accionar de manera controlada o regulada en el área de los micropasos. Equipado con tres cabezales magnéticos de medición, se regula en tres coordenadas, igual que un motor de corriente continua conmutado.

 
 
 

Ventajas

  • Principio de nivelación: Guiado muy preciso en dos ejes sin esfuerzo adicional
  • Rodamientos aerostáticos libres de desgaste: Parámetros constantes durante 100 millones de carreras, sin efecto stick slip
  • Múltiples forcer en un estátor: Optimización de procesos
  • Funciona en cualquier posición en el espacio: Diseño flexible
  • Reducidas masas móviles: Alta dinámica
  • Bucle cerrado con 3 coordenadas (x, y, phi): Control de posición paso a paso, sistema de medición magnético integrado, de 3 coordenadas
  • Freno integrado: Seguridad mediante desconexión del aire
  • Diferentes tipos: Construcciones Open-frame, puentes, construcciones para regulación angular adicional
  • Estátores de construcción ligera o de fundición Optimización de los estátores, según la aplicación
  • Compatible con salas limpias
 

Aplicaciones

  • Técnica de procesamiento de chips e inserción de componentes en placas electrónicas
  • Montaje de lámparas con ensayos
  • Recorte de láser con resistencia SMD
  • Clasificación por tipo de componente
  • Transferencia y giro de circuitos de almacenaje de memoria
  • Sistemas de transporte
  • Para labores rápidas de manipulación (pick and place)
  • Mecanizado de placas de circuitos impresos
  • Máquinas de medición e inspección
  • Manipulación de discos