Schaeffler América del Sur

 
 
 
Contacto
Publicaciones
 

Folleto | 2006-01
Tecnología de accionamientos directos

 
Gama de productos

Accionamientos directos INA

 
 
 

¿Está Vd. buscando un sistema de accionamiento directo para su aplicación? IDAM (INA Drives & Mechatronics) es especialista en la tecnología de accionamientos directos y le ofrece una amplia variedad de soluciones de accionamiento, desde accionamientos directos lineales a motores torque con diseños de rótor interior y exterior, hasta conseguir sistemas completos combinando rodamientos y accionamientos.

Por sus desarrollos innovadores propios, los accionamientos directos IDAM son de primer orden y ofrecen la solución perfecta para cada aplicación. En espacios mínimos desarrollan una densidad de potencia muy elevada. Los sistemas completos individuales con alto rendimiento aseguran su ventaja competitiva. IDAM es, pues, el colaborador idóneo para la economía de su producto.

Entre las ventajas de los accionamientos, prácticamente sin desgaste, se encuentran:

  • Gran variedad de velocidades de giro o de velocidades de desplazamiento
  • Muy buena dinámica y alta rigidez
  • Elevadas velocidades finales
  • Alta capacidad de aceleración y de frenado
  • Máxima precisión repetitiva de posicionado