Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Más información

medias® Sistema de selección de productos y de asesoramiento

Sistemas con recirculación de cuatro hileras de bolas KUVE
 
Contacto
Aplicaciones

Sierra de discos finos

 
 

Discos de corte de alta precisión

Durante el proceso, las varillas de silicio entran pronto en contacto con una sierra. Por ejemplo, una sierra de calar. En esta aplicación podemos encontrar el sistema miniatura con recirculación de cuatro hileras de bolas KUME de INA.

En el área de la industria alimentaria, las condiciones de las sierras de disco son duras. Una mezcla de carburo de silicio y grasa, requerida para el corte, reduce la duración de vida de todos los componentes implicados. INA dispone de una versión de KUME en un diseño resistente a la corrosión.

Hay todavía muy buenas razones para seleccionar los sistemas miniatura de guiado lineal de INA para las sierras de discos: elevada rigidez y precisión, resistencia baja y uniforme al desplazamiento, asi como lubricación favorable, mediante los cabezales frontales. Además, puede conseguir un diseño mucho más rentable que con los sistemas de guiado lineal convencionales. Esto se debe a que podemos suministrarle el sistema precargado y listo para el montaje.

En las sierras de calar y en las sierras de discos, deben soportarse un gran número de movimientos. Tanto lineales como rotativos. Para estas aplicaciones, hay soluciones técnicas y económicamente favorables. Y están disponibles en INA. Desde una misma fuente.

Otras soluciones INA para este sector incluyen, entre otros, los rodamientos de agujas para, por ejemplo, aplicaciones que requieran elevada rigidez en sierras de disco, o también coronas giratorias.