Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Más información

medias® Sistema de selección de productos y de asesoramiento

Rodamientos a bolasGuía lineal con rodillos-guía
 
Contacto
Aplicaciones

Sistemas de manipulación

 
 
 

¡La manipulación es fácil con nosotros!

Aunque se llame manipulación, lo cierto es que poco tiene ya que ver actualmente con la mano. Esto es debido a que los procesos de manipulación en productrónica están altamente automatizados, en ocasiones funcionando en condiciones de sala aséptica. 24 horas al dia.

Asegurar que todos los movimientos de manipulación se lleven a cabo de forma precisa y fiable, requiere el mecanismo adecuado. Por ejemplo, los rodamientos a bolas de INA. Su escaso peso y la suavidad de deslizamiento aseguran una elevada precisión de posicionado. Y donde se requieran mayores capacidades de carga, puede usted utilizar nuestras coronas giratorias.

Cuando sea preciso mantener la rectitud y el paralelismo, disponemos de una solución efectiva: nuestras guías lineales con rodillos-guía. Disponen de todas las características que usted precisa. Un sistema de guiado libre de mantenimiento, con una relación coste-eficacia positiva; sólo necesita atornillarlos, nada más. También están disponibles para movimientos curvos.