Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Más información

medias® Sistema de selección de productos y de asesoramiento

Rodamientos lineales a bolas
 
Contacto
Aplicaciones

Taladrado y fresado

Proporcionamos el accionamiento correcto

¿Se imagina hacer una grieta de 216 metros en la pared de su sótano cada hora? ¿Incluso si apenas tiene un milímetro de ancho? Es una tarea interminable para el hombre. Pero no supone un problema para un plotter de tornear y fresar en la elaboración de prototipos de placas de circuitos.

En cada operación de mecanizado, el cabezal de fresar y tornear se desplaza rápidamente y con elevada precisión, con continuas aceleraciones y desaceleraciones. Es como si las unidades lineales a bolas de INA estuvieran especialmente diseñadas para estos requisitos. Gracias a la suavidad de deslizamiento de los casquillos a bolas, el sistema de guiado lineal de INA requiere muy poca energía para desplazarse rápidamente en cada operación.

Y como todos los componentes son suministrados desde una misma fuente - el rodamiento, el eje y el soporte - se combinan de forma óptima y están listos para el montaje. Naturalmente, este diseño de INA es libre de mantenimiento.