Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Más información

medias® Sistema de selección de productos y de asesoramiento

Rodamientos para mesas giratoriasSistemas con recirculación a bolas
 
Contacto
Aplicaciones

CMP (Chemical mechanical polishing)

Un rodamiento para la mesa giratoria contribuye al rectificado de precisión necesario

En la producción del rodamiento a bolas de contacto angular ZKLDF, INA es muy precisa, para ser exactos: en precisión P4. Este es el rango para la precisión de forma y de rotación de los rodamientos. Nosotros rectificamos en la mayor gama de precisión, para que usted pueda lapear y pulir en el rango de nano unidades.

Un rodamiento de baja vibración en una mesa de rectificado y pulido de alta velocidad, utilizando rodamientos para mesas giratorias de INA, siempre le resultará beneficioso. La rigidez incrementada y la precisión de la solución completa, gracias a la estabilidad del anillo exterior de una sola pieza, es tan solo uno de los argumentos a favor. Otros argumentos igual de convincentes son: un montaje simple gracias a la brida de los anillos interior y exterior, o las elevadas velocidades límite.

Y por último, pero no menos importante, está el factor costes, que no debería olvidar... Nuestros rodamientos para mesas giratorias se suministran con una precarga definida de fábrica y que requiere tan sólo un montaje simple, sin mayores trabajos de ajustes adicionales. Una solución compacta y rentable, ¿verdad?