Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Más información

medias® Sistema de selección de productos y de asesoramiento

Sistemas lineales miniatura con recirculación a bolasRodamientos ZKLR para husillos roscados
 
Contacto
Aplicaciones

Máquina de inserción de componentes

 
 
 

Realizamos conexiones

En el momento en el que se realizan las conexiones, es cuando se crean los contactos eléctricos entre el chip y su entorno. Esto se realiza rápidamente y con extrema precisión. Incluso el menor error en el posicionado puede convertir el chip en inservible. Que esto ocurra dependerá de la utilización de los componentes adecuados en el accionamiento de la mesa cruzada X-Y.

Por ejemplo, los husillos planetarios rectificados de la serie RGT de INA. Junto con la guía lineal miniatura RMWE, son adecuados para operaciones alternas de alta frecuencia y carreras cortas en conectores de maquinaria o cableado. El pequeño paso de la rosca del husillo proporciona una alta precisión de posicionado. Si esta precisión no es suficiente, podemos proporcionarle también una ejecución precargada. Para la máxima precisión de posicionado.

De todos modos, vamos un paso más allá. Puede añadir componentes para husillos de INA a su sistema de husillo, para crear un subsistema completo. Por ejemplo, con un rodamiento a bolas de contacto angular ZKLR como apoyo fijo, una tuerca y un rodamiento de agujas como apoyo libre. O también una combinación diferente... Lo que usted decida; todos los componentes combinan perfectamente entre ellos. Y están disponibles desde un mismo proveedor.

Si usted está pensando en un sistema de guiado lineal económico y de alta precisión para su mesa cruzada X-Y, debería también incluir nuestro sistema de guiado lineal miniatura de cuatro hileras de bolas en su pedido final. Estas soluciones INA son difíciles de superar, tanto en precisión como económicamente.