Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Más información
 
Contacto
Aplicaciones

Inserción

 
 
 

Rapidez y exactitud pieza a pieza

Chips, resistencias, condensadores, transistores, elementos constructivos que, en ocasiones, sólo miden una décima parte de un milímetro. Los modernos sistemas de montaje pueden alcanzar hasta 120 000 operaciones de montaje por hora. Y 2 000 placas de circuitos impresos salen de la linea de preparación cada hora: pieza a pieza, una obra maestra de la precisión.

Es lógico que todos los movimientos en este proceso deban ser extremadamente precisos. En todos los ejes. Por ejemplo, en la dirección X e Y, mediante el sistema con recirculación de cuatro hileras de bolas KUVE, libre de mantenimiento.

Cuando se requiere mayor precisión de posicionado, resulta apropiado el sistema lineal miniatura con jaulas planas RWS de INA/HYDREL. De esta forma, se obtiene un diseño constructivo económico que se adapta perfectamente a las carreras limitadas de las operaciones de montaje. Un sistema de guiado de jaulas planas de rodillos cilíndricos permite movimientos extremadamente precisos con baja fricción. Debido al poco espacio disponible entre los elementos móviles, no suelen ser necesarias obturaciones adicionales. Carreras extremadamente suaves, con elevada capacidad de carga, elevada rigidez y larga duración de vida. Estas son las razones por lo que este sistema de guiado es idóneo para sus aplicaciones en productrónica.