Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Servicio

Servicio de cálculo

 
 
 

Seguridad calculada

Con el programa de cálculo BEARINX® es posible calcular, presentar y documentar las cargas sobre los rodamientos en sistemas complejos de maquinaria, teniendo en cuenta una amplia gama de condiciones medioambientales. El programa no sólo puede calcular la vida de los rodamientos, sino también las inclinaciones del eje, los momentos de vuelco e incluso la deformación en sistemas lineales y rotativos.

La optimización progresiva también es posible, por ejemplo, en referencia a la influencia de la lubricación y de la suciedad, el montaje y las tolerancias, etc. Los resultados del cálculo permiten ver las cargas exactas en los apoyos de los rodamientos, bajo diferentes condiciones de carga. BEARINX® también proporciona información importante sobre la rigidez del sistema completo.

El programa permite que el diseño se adapte a la aplicación: puede determinar el diseño óptimo rápidamente y de manera rentable cambiando el rodamiento de posición, de tipo, de serie y de tamaño, en la simulación.

El servicio de cálculo del Grupo Schaeffler se complementa con análisis FEM, modelado dinámico o mediciones in-situ.