Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Aplicaciones

Rodadura moderna de un cilindro prensa - Rodamientos de tres anillos

KBA RAPI-DA 142, una máquina impresora offset ultra moderna y eficaz (Imagen: Koenig & Bauer AG)
 
Rodamiento de tres anillos para un cilindro de goma de la máquina KBA RAPIDA 142
 
 

Cada día son mayores los requisitos de rendimiento que se exigen a las máquinas de impresión. Esto implica no sólo apoyos precisos para los cilindros de impresión, sino también el posicionado correcto de dichos cilindros durante las funciones de impresión "on/off". Hasta ahora, esto se llevaba a cabo mediante casquillos excéntricos. Los cilindros de impresión giran excéntricamente hasta posiciones definidas, para alcanzar la distancia correcta, con la ayuda de su excentricidad. La desventaja de este método es que los casquillos tienen, inevitablemente, un cierto nivel de juego radial.

Los modernos rodamientos de tres anillos de la serie DML3E facilitan la ausencia de juego gracias al apoyo excéntrico de uno de los anillos, que puede ser ajustado sin juego. Otra ventaja es la elevada fiabilidad de esta solución. Se elimina el problema del desgaste y del bloqueo de los casquillos. Sus beneficios: mayor duración de vida y la mejor calidad de impresión.