Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Aplicaciones

Rodadura clásica de un cilindro prensa - Rodamientos de agujas

Imagen: Heidelberger Druckmaschinen AG
 
Rodamientos de agujas NAO de doble hilera, con jaula con depósitos
 
 

Los cilindros de alta precisión son el núcleo de las máquinas de impresión. Los rodamientos aseguran que el cilindro de impresión es soportado y guiado con un juego reducido, con la mayor rigidez posible y con escasos errores de rotación.

Los rodamientos de agujas de alta precisión, de doble hilera, de la serie NAO, probados durante años, son una solución clásica para la maquinaria de impresión offset. Un apoyo sin juego se crea mediante el apareamiento preciso de un rodamiento de agujas y de una jaula. Elevada rigidez y una sección muy reducida del rodamiento son, además, otros beneficios de esta solución.