Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Aplicaciones

Control del eje de pinzas

Eje de pinzas de una prensa en una impresora offset: Una aplicación típica de los rodillos-guía de INA (Imagen: Heidelberger Druckmaschinen AG)
 
 
 

El control del eje de pinzas asegura que las hojas de papel sean transferidas de manera precisa y fiable de un cilindro a otro en las impresoras offset. Aquí, las tolerancias de tan solo unas µm son decisivas para que se alcancen la precisión y la fiabilidad requeridas.

La tarea importante la llevan a cabo los rodillos de apoyo y de levas de las series PWTR y PWKR, los cuales son los responsables de los movimientos de apertura y cierre de las pinzas. Los rodillos-guía tienen un bajo desgaste y un diseño compacto que ahorra espacio constructivo, lo que proporciona la elevada rigidez y la alta capacidad de carga que se requieren en las unidades de control del eje de pinzas, en un espacio constructivo reducido.