Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Aplicaciones

Accionamiento del distribuidor de tinta

Funcionamiento seguro las 24 horas del día con soportes del Grupo Schaeffler (Imagen: MAN Roland Druckmaschinen AG)
 
 
 

Los rodillos distribuidores se utilizan para la distribución de la tinta, lo que se consigue con rotación y mediante la superposición de un movimiento oscilante.

El movimiento oscilante se genera mecánicamente mediante un sistema de levas. Los rodamientos de agujas estándar y los rodillos de levas se utilizan como una solución de baja fricción. Las ventajas adicionales de estos rodamientos son su diseño compacto y su elevada eficacia.