Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Aplicaciones

Reductor de engranajes cónicos

Reductor de ruedas dentadas cónicas con dentado helicoidal para repartir el par de entrada del eje principal.

Aplicación de rodamientos para un reductor de ruedas dentadas cónicas con dentado helicoidal

Función

En la construcción de máquinas especiales, a menudo es necesario repartir el par de entrada del eje principal. El reductor de ruedas dentadas cónicas se ha desarrolado para este fin. Las ruedas dentadas cónicas con dentado helicoidal funcionan suavemente y son insensibles a los choques.

Requisitos

Para obtener un engrane óptimo, una transmisión de par correcta y un funcionamiento silencioso, los rodamientos utilizados en las ruedas dentadas cónicas deben:

  • tener una elevada precisión de rotación,
  • tener suficiente rigidez,
  • no tener juego.

Los rodamientso para ruedas dentadas cónicas debe soportar cargas axiales y radiales. Se requiere una duración de vida de 15.000 a 20.000 horas.