Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Herramientas eléctricas

Publicaciones

RSS
Categorías de publicaciones
Idioma
Búsqueda    Por favor introduzca uno o varios términos de búsqueda (espacios en blanco = y - link) Los términos de búsqueda con guiones deberán introducirse entre comillas (por ejemplo: "E-Business")
Si desconoce la forma correcta de escribir una palabra o quiere buscar una familia de palabras, puede utilizar el asterisco (*) en sustitución de sílabas o letras. Los asteriscos pueden ubicarse al final o en medio de las palabras (por ejemplo, Lineal* o Roda*mientos), pero nunca al inicio.
Vista
   
Opciones de entrega

Publicaciones actuales

 
 
 
 
CATÁLOGO | 2006-02 | 238 | 005734983-0000 | ESPAÑOL

Rótulas, Casquillos de fricción, Cabezas de rótula

Desde el lanzamiento de la rótula, las rótulas ELGES y las cabezas de rótula ELGES han contribuido de manera decisiva al desarrollo y al estado actual de la técnica de estos productos. Amplias innovaciones de producto se idearon en ELGES y muchas aplicaciones técnicas, que sirvieron de modelo, sólo fueron posibles gracias a la experiencia del grupo de empresas Schaeffler. Además, los nuevos productos ELGOGLIDE®, libres de mantenimiento, ya sean rótulas, casquillos deslizantes cilíndricos o combinaciones de rótulas radiales, de contacto angular y axiales, siguen la tradición de este grupo de productos y representan la técnica más avanzada y las soluciones más económicas con rótulas.

Editor: Schaeffler Iberia, s.l.u. - División Industria

 
PUBLICACIÓN | 2001-07 | ALE | 005644500-0000 | ESPAÑOL

Unidades lineales accionadas

Módulos lineales, mesas lineales

En el contexto del rápido crecimiento de la automatización de los procesos de producción y montaje, las unidades accionadas completas desempeñan un papel cada vez más destacado. Estas unidades incluyen un sistema de guiado exacto, un perfil soporte robusto y, opcionalmente, una unidad de accionamiento sin desgaste, con servomotor y un control de manejo sencillo. En los módulos lineales INA van integradas todas las piezas necesarias para el funcionamiento y presentan una forma de constucción modular.

Editor: Schaeffler Iberia, s.l.u. - División Industria

 
IMPRESIÓN ESPECIAL | 1999-07 | GSK | 006936911-0000 | ESPAÑOL

Nueva generación de rodillos de apoyo y rodillos de levas

Estudios detallados sobre las causas específicas de fallos de rodillos de apoyo y de rodillos de levas en función de la aplicación, han puesto de manifiesto que tales causas están determinadas, tan sólo en una proporción muy reducida, por la fatiga en el contacto de rodadura. Los fallos prematuros se deben, en un grado muy superior, al desgaste en el anillo exterior, a una lubricación deficiente y a una rodadura oblicua. Nuevas soluciones de diseño permiten optimizar las características de rodadura de los rodillos de apoyo y los rodillos de levas y lograr unos valores de duración de vida considerablemente superiores.

Editor: Schaeffler Iberia, s.l.u. - División Industria

 
IMPRESIÓN ESPECIAL | 1999-04 | AHK | 005161258-0000 | ESPAÑOL

Concepción de accionamientos de alta velocidad basados en husillos a bolas

Este trabajo presenta un conjunto de propuestas, básicamente mecánicas que, junto con mejoras en la rigidez estática y dinámica de los elementos mecánicos, ponen de manifiesto la viabilidad de los accionamientos de alta velocidad.

Editor: Schaeffler Iberia, s.l.u. - División Industria