Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Gama de productos

Rodamientos de agujas

Schaeffler ofrece una amplia gama de rodamientos de agujas bajo la marca INA.

Rodamientos de agujas INA: de profesionales, para profesionales

Los rodamientos de agujas INA cuentan con una larga tradición. Esto se ve reflejado en nuestra amplia gama de productos. Los casquillos de agujas son la elección correcta para herramientas eléctricas cuando los rodamientos de agujas no resultan imprescindibles, ya que los requisitos de rendimiento son más bajos. Los casquillos de agujas sin fondo proporcionan múltiples ventajas: son compactos, económicos y proporcionan una elevada capacidad de carga y un nivel constante de calidad.

¿Está usted utilizando la plena capacidad?

Hay aplicaciones en las que el rendimiento potencial de un casquillo de catálogo no se explota totalmente. Los casquillos con un rendimiento ajustado a una aplicación, ofrecen una alternativa económica – nuestro “HK con rendimiento personalizado”. Los tests de duración de vida muestran que los casquillos de agujas tienen una mayor duración de vida que los rodamientos de agujas estándar suministrados por otras empresas.