Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Neumática

Gama de productos

Rodamientos de rodillos cilíndricos de una hilera

  • Versiones N, NJ, NU y NUP
  • disponibles, respectivamente, sin jaula o con dos hileras
  • elevada carga radial
  • guiado radial muy preciso gracias a un juego radial muy reducido
 
 

Rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera

  • Se aplican, sobre todo, como rodamientos axiales en disposición individual o en disposición tándem (en este caso son posibles cargas axiales más elevadas)
  • Indicados para cargas radiales y elevadas cargas axiales en un sentido
  • También suministrables con jaulas FP, para bombas de amoníaco
  • El tipo "B", con un ángulo de contacto de 40º, soporta una carga axial superior (bombas)
  • Parcialmente con obturaciones
  • Jaulas de chapa de nuevo desarrollo, con una geometría optimizada
 
 

Rodamientos a bolas de contacto angular de dos hileras

  • Se aplican, sobre todo, como rodamientos axiales en disposición individual o en disposición tándem (en este caso son posibles cargas axiales más elevadas)
  • indicados para cargas radiales y elevadas cargas axiales en un sentido
  • en caso de amoníaco FP, son posibles las jaula
  • El tipo "B", con un ángulo de contacto de 40º, soporta una carga axial superior
  • parcialmente con obturaciones
  • jaulas de chapa de nuevo desarrollo, con una geometría optimizada
 
 

Rodamientos oscilantes de rodillos

  • Aplicación en bombas con cargas elevadas, con mayores flexiones de los ejes e inclinaciones de los mismos aumentadas
  • Absorbe, simultáneamente, cargas radiales y axiales
  • especialmente indicados para cargas muy elevadas
  • Con adaptabilidad angular de hasta 2°
  • En la versión estándar, con dimensiones termoestabilizadas hasta una temperatura de funcionamiento de 200º C
 
 

Rodamientos de rodillos cónicos

  • elevadas cargas axial y radial
  • guiado radial muy preciso gracias a un juego axial muy reducido
 
 

Rodamientos rígidos a bolas

  • Utilización, sobre todo, como rodamiento libre y, con menor frecuencia, como rodamiento fijo
  • son aptos para altas velocidades de giro
  • disponibles con obturaciones
  • Obtención de elevados valores n x dm con lubricación con grasa
  • según la aplicación, se pueden lubricar para toda su duración de vida útil y el reengrase no será necesario
 
 

Rodamientos con cuatro puntos de contacto

  • Aplicación en compresores, únicamente como rodamiento axial
  • Absorben elevadas cargas axiales en ambos sentidos, con carga radial reducida
  • debido al anillo interior partido: un mayor número de bolas aumenta la capacidad de carga
  • debido al anillo interior partido: la jaula, totalmente maciza, permite altas velocidades
  • guiado axial muy preciso gracias a un juego axial muy reducido
  • solución que ocupa poco espacio, no es necesario un rodamiento adicional