Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Seguridad y mecatrónica

Rodamientos para válvulas de mariposa

 
 
 

La válvula de mariposa regula el correcto flujo de aire en todas las situaciones de carga, el comportamiento de la marcha en vacío y del arranque en frío, así como los sistemas de seguridad como ABS, ASR y ESP. Los rodamientos INA para la válvula de mariposa permiten que ésta funcione con la máxima exactitud y con reducido rozamiento, dosificando con precisión la cantidad de aire.

Los rodamientos para la válvula de mariposa de INA son casquillos radiales de agujas que requieren un espacio constructivo radial reducido, están lubricados y obturados por ambos lados, y son herméticos frente a las variaciones de presión. Gracias a sus propiedades técnicas, son claramente superiores a los rodamientos a bolas, a las rótulas y a los casquillos de fricción y, además, son especialmente económicos. También tienen una participación importante en la reducción de las emisiones de CO2 y aseguran que la eficacia del motor no disminuya durante la duración de vida del mismo.

Características especiales:

  • Hermético en las sobrepresiones y depresiones de aire
  • Obturaciones optimizadas FPM, de elastómero al flúor
  • Rozamiento reducido
  • Lubricados de por vida con grasa especial