Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Gama de productos

Motor

Con poco rozamiento, ligero y libre de mantenimiento

Hemos desarrollado muchas soluciones específicas para los motores, en cooperación con los ingenieros de motor. Con el desarrollo del rodamiento de agujas de INA guiado por una jaula, se dispuso, ya en 1949, de un elemento de máquina completo y económico para ejes con altas velocidades de rotación. Más tarde, se perfeccionó el desarrollo de los primeros balancines con rodillos de apoyo para su fabricación en serie. El rodillo de apoyo reduce considerablemente el rozamiento en el accionamiento de las válvulas.

Asesoramos a nuestros clientes en el dimensionado de los elementos compensadores hidráulicos del juego de válvulas en cuanto a la combinación adecuada de los materiales, a fin de obtener la mejor solución económica. Los elementos compensadores garantizan con exactitud un juego de válvulas constante. El proceso de combustión es ideal y el funcionamiento del motor se mantiene sin alteración, pese a las variables condiciones de funcionamiento. El resultado: se reducen el consumo de combustible y las emisiones de CO2.

Los componentes de INA y FAG ayudan, en otros muchos puntos de aplicación de la motocicleta, a hacer compatible la movilidad individual con la economía y la ecología.