Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Motor

Cigüeñal

Los rodamientos a bolas de FAG, que han sido fabricados con la máxima precisión y tienen muy poco rozamiento, (opcionalmente con obturaciones integradas), y los rodamientos de rodillos cilíndricos en los apoyos principales del cigüeñal, contribuyen a reducir, de forma considerable, los ruidos de funcionamiento y el consumo de combustible.

Las coronas de agujas de INA (jaulas de muñequilla de cigüeñal) se utilizan con éxito para la rodadura de la biela. Los recubrimientos mejoran claramente las propiedades de resistencia para la marcha en seco.

Las coronas de agujas INA (jaulas de bulón de pistón), guiadas por el interior, en ejecución resistente a la temperatura y al desgaste, son la solución ideal en los rodamientos de la cabeza biela, para minimizar al máximo el juego radial.