Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Accionamiento primario

Ruedas de cadena

Las ruedas dentadas para cadenas constituyen la unión entre los ejes y las cadenas. Con lo cual no sólo deben garantizar una unión segura entre el eje y el cubo en el caso de ejes de diferentes geometrías, sino su perfil de diente también debe adaptarse óptimamente a la cadena utilizada. Sólo de esta manera es posible un funcionamiento con un rozamiento y un ruido mínimos. Se pueden utilizar cadenas de diferentes tipos (p.ej. cadenas de rodillos, cadenas de casquillos fijos o cadenas de dientes) y diferentes pasos (p.ej. 6,35 mm, 8 mm, 9,525 mm), así como cadenas simples y cadenas dobles. Se tienen en cuenta la carga que se produce, la geometría a realizar y la rentabilidad a la hora de seleccionar los materiales y los métodos de fabricación. Por regla general, distinguimos entre los siguientes tipos:

  • ruedas dentadas conformadas por corte fino
  • ruedas dentadas de metal sinterizado
  • ruedas dentadas fabricadas con arranque de viruta
  • ruedas dentadas forjadas o extrusionadas