Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Accionamiento primario

Taqué hidráulico

Los taqués hidráulicos de INA proporcionan una elevada rigidez al accionamiento de las válvulas. Tienen una masa muy reducida y un momento de inercia másico igualmente reducido, por lo que permiten alcanzar altas velocidades. Los espesores mínimos de la pared de acero conformada para la carcasa y el cono de guiado soldado, proporcionan una elevada resistencia a la fatiga y alta rigidez, con pocas masas en movimiento.

Características especiales:

  • La válvula es accionada directamente
  • Una rigidez muy elevada
  • Pocas masas en movimiento debido al proceso de fabricación
  • Unos métodos de alta calidad en el tratamiento superficial y en el tratamiento térmico en el contacto de levas, con el siguiente objetivo: baja energía generada por rozamiento y máxima protección contra el desgaste
  • Muy económico, con un volumen de piezas elevado