Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Accionamiento primario

Balancín con pivote hidráulico

El balancín con pivote hidráulico se caracteriza por:

  • Para el contacto entre el balancín y la leva se utiliza, preferentemente, un rodillo de levas con rodadura de agujas
  • Rozamiento muy bajo en el funcionamiento de las válvulas
  • Montaje muy fácil de la culata
  • Suministro de aceite a la culata muy sencillo
  • Poco espacio constructivo
  • Larga duración de vida
  • Libres de mantenimiento
  • Reducción de las emisiones de CO2
  • Ahorro de combustible

Balancín de chapa con rodillo de levas y elemento de apoyo:

  • Conformado de chapa de acero
  • Se puede seleccionar libremente la altura de asiento del vástago de la válvula
  • Opcionalmente, con orificio de alimentación de aceite
  • Opcionalmente, con estribo de sujeción: facilita el montaje de la culata
  • Muy amplias superficies de apoyo en las zonas de la culata y de asiento de las válvulas
  • Muy económico, con un volumen de piezas elevado

Balancín de fundición con rodillo de levas y pivote:

  • Posibilidad de complejas geometrías de levas
  • Soportan elevadas cargas
  • Opcionalmente, con orificio de alimentación de aceite
  • Elevada rigidez, según la ejecución
  • Reducido momento de inercia másico, según la ejecución

Pivote hidráulico

  • Asegurado contra el desmontaje mediante un anillo poligonal
  • Apoyo seguro de las elevadas fuerzas transversales