Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Accesorios

Rodamientos de agujas

Los rodamientos de agujas tienen una capacidad de carga muy elevada, son adecuados para elevadas velocidades de giro y son especialmente fáciles de montar. Debido al anillo exterior de pared delgada y a la ausencia del anillo interior, los rodamientos de agujas ocupan un espacio radial muy reducido. Si se renuncia a resaltes, anillos elásticos, etc. para la fijación axial, el agujero del alojamiento puede ser muy sencillo y especialmente económico.

Los rodamientos de agujas se caracterizan por:

  • Espacio constructivo reducido
  • Peso reducido
  • Elevada capacidad de carga
  • Juego radial constante durante toda la duración de vida
  • Lubricación de por vida
  • Larga duración de vida
  • Son soluciones económicas