Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Accesorios

Casquillos de agujas

Los casquillos de agujas son unidades constructivas formadas por anillos exteriores de pared delgada, conformados sin arranque de viruta, y coronas de agujas. Los casquillos de agujas también están disponibles sin jaula. La mayoría de los casquillos de agujas son de una hilera.

Características especiales:

  • Elevada capacidad de carga
  • Son aptos para altas velocidades de rotación
  • De montaje muy sencillo

Los casquillos de agujas están disponibles abiertos y obturados. Debido al anillo exterior de pared delgada y a la ausencia del anillo interior, los casquillos de agujas ocupan un espacio radial muy reducido. Si se renuncia a resaltes, anillos elásticos, etc. para la fijación axial, el agujero del alojamiento puede ser muy sencillo y especialmente económico.