Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Motocicletas y vehículos especiales

Cálculos técnicos

 
 
 

De la teoría a la práctica

Como empresa orientada al futuro, invertimos en el desarrollo de sus productos. En esta tarea utilizamos modernos métodos de simulación, baterías de pruebas y laboratorios para los análisis químicos y físicos.

Diseño

Las marcas INA y FAG se caracterizan por los rodamientos y componentes adaptados a los requisitos específicos de los clientes. Naturalmente, utilizamos unos modernos medios auxiliares, como el CAD, lo que beneficia a ambas partes.

Cálculo y selección

El software BEARINX® desarrollado por el Grupo Schaeffler nos permite modelar y calcular complejos sistemas de ejes, así como reductores y transmisiones completas. Se calcula la distribución interna de las cargas de todos los tipos de rodamientos, hasta el contacto individual de los elementos rodantes y el resultado se puede presentar en forma de tabla o de gráficos. A partir de la solicitación de los diferentes puntos de contacto, BEARINX® calcula con exactitud la duración de vida del rodamiento.

Simulación

En la fase de diseño y modelado utilizamos los métodos modernos más actuales, como la simulación dinámica y el análisis por elementos finitos (FEM). Incluso el cliente tiene la posibilidad, gracias al "rapid prototyping", de obtener un modelo con precisión ajustada con el que puede ensayar la disposición de montaje.

El cálculo técnico se encarga de la verificación de la funcionalidad y de la seguridad de funcionamiento de los diversos componentes y del sistema completo. Para resolver estos complejos aspectos, se crean modelos adecuados que se calculan mediante los correspondientes paquetes de software, en las siguientes áreas:

  • La cinemática y la cinética
  • El método de los elementos finitos
  • La optimización de la topología
  • La resistencia en el funcionamiento
  • El análisis interno de los esfuerzos
  • La simulación dinámica de varios cuerpos
  • La hidráulica (1D, CFD)
  • La simulación de los cambios de carga
  • La mecatrónica
  • La tribología