Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Procesos

Molino de bolas horizontal

Los molinos de bolas son máquinas pesadas que pulverizan el material mediante el movimiento giratorio del molino y de los elementos trituradores (bolas o barras). Están formados, fundamentalmente, por un tubo horizontal y ligeramente inclinado y tapas frontales con ejes huecos a través de los cuales entra y sale el material a moler.

Los molinos de bolas mayores tienen ejes huecos de hasta 1.800 mm de diámetro.
Estos ejes se apoyan en rodamientos oscilantes de rodillos con regulación de alineación de las series de medidas 238, 239, 248 y 249, junto con soportes especiales.