Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
On-/Offshore

Torre de perforación

 
 
 

FAG suministra varios de los rodamientos necesarios para la explotación de petróleo y extracción de gas natural:

  • Rodamientos de rodillos cónicos de dos hileras para la poleas altas en el caballete porta-poleas y para la polea móvil (1, 2).
  • Rodamientos axiales de rodillos cónicos en los cabezales de sondeo (4).
  • Dos rodamientos a bolas de contacto angular para mover las plataformas giratorias (5) (o bien un rodamiento a bolas de contacto angular de dos hileras).

Las clásicas bombas de extracción de fangos son bombas de pistones. Las bielas de estas bombas se guían en el cigüeñal, con rodamientos especiales de rodillos cilíndricos con manguitos de fijación partidos. El cigüeñal se apoya en el alojamiento, tanto en rodamientos oscilantes de rodillos, como en rodamientos de rodillos cónicos.

 

Un nuevo desarrollo es la denominada HEX MUD PUMP de Nationan Oilwell Varco. Para esta aplicación, el Grupo Schaeffler suministra tanto los rodamientos, el disco de levas y los rodamientos lineales, como el sistema de Condition Monitoring.