Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Minería

Rotopala

Las excavadoras a cielo abierto con rueda de cangilones de RWE Power (región del Bajo Rin, Alemania) son las mayores excavadoras del mundo. FAG suministra los rodamientos, tanto para los reductores como para el eje de la rueda de cangilones.

Excavadora Power 291 de RWE

  • Ø de la rueda de cangilones: 21,6 m
  • Capacidad de excavación: 240.000 m3/día
  • Peso total: 13.500 t
  • Potencia motriz de la rueda de cangilones: 3.360 kW
 

Rodamientos partidos oscilantes de rodillos

Los rodamientos partidos oscilantes de rodillos se suelen utilizar como apoyos del eje de la rueda de cangilones. Estos rodamientos permite unos diseños muy económicos. El rápido cambio de estos rodamientos reduce los costes de mantenimiento y disminuye las paradas no planificadas de la instalación.

Rodamientos partidos de rodillos cilíndricos

En muchas excavadoras a cielo abierto con rueda de cangilones, los reductores para el accionamiento de la rueda están dispuestos directamente en el eje de dicha rueda. Debido a las bridas forjadas, el montaje sólo es posible con rodamientos partidos de rodillos cilíndricos.