Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Contacto
Publicaciones
 

Publicación | 2004-04
Rodamientos partidos FAG oscilantes de rodillos
Ahorrando con una rápida sustitución de rodamientos en apoyos de acceso restringido

 
Gama de productos

Rodamientos partidos

Los rodamientos partidos se utilizan en puntos de difícil acceso y como recambios. En ejecución partida están disponibles: rodamientos de rodillos cilíndricos y rodamientos oscilantes de rodillos de hasta 1.750 mm de diámetro exterior. Aplicaciones: convertidores, instalaciones de colada continua, ejes de accionamiento y laminadores en frío .