Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Contacto
Publicaciones
 

Publicación | 2007-03
Sealed FAG Spherical Roller Bearings
The cost-effective and environmentally friendly solution

 
 

Publicación | 2007-05
FAG Rolling Bearings for Rolling Mills

 
 

Folleto | 2011-01
The Bearing Solution for Strand Guide Rolls (PLS)

 
 

Catálogo | 2008-12
Rolling bearings (HR1)
Ball bearings, Roller bearings, Needle roller bearings, Track rollers, Bearings for screw drives, Insert bearings/housing units, Bearing housings, Accessories

 
 

Catálogo | 2009-11
Large Size Bearings (GL1)
Ball bearings Roller bearings Back-up rollers Spherical plain bearings Bearing housings Accessories

 
Gama de productos

Rodamientos oscilantes de rodillos

Los rodamientos oscilantes de rodillos tienen regulación de alineación y absorben tanto fuerzas radiales como axiales; suelen emplearse en aplicaciones en las que la precisión axial de guiado no debe cumplir requisitos elevados. Las aplicaciones son los convertidores, los rodamientos de los cilindros laminadores, los reductores, los caminos de rodillos y las instalaciones de colada continua.

Los rodamientos oscilantes de rodillos se fabrican en versión abierta, obturada, partida y en una sola pieza.

 
 

Rodamientos oscilantes de rodillos obturados

Los cilindros de las instalaciones de colada continua se apoyan mayoritariamente en rodamientos oscilantes de rodillos. Para la lubricación se suele utilizar grasa (hasta 100 t por año). La aplicación de rodamientos oscilantes de rodillos obturados reduce el consumo de grasa hasta el 75%. Lo cual es una solución compatible con el medio ambiente y ahorra dinero.