Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Gama de productos

Rodamientos a bolas

Rodamientos a bolas de contacto angular

Los rodamientos a bolas de contacto angular suelen utilizarse en los laminadores como rodamientos para ampuesas de alambre, rodamientos para reductores y como rodamientos (axiales) de los cilindros laminadores. Garantizan la máxima precisión de rodadura y una buena aptitud para las altas velocidades.

Rodamientos rígidos a bolas

Los rodamientos rígidos a bolas, de 10 a 1.800 mm de diámetro interior, suelen montarse en rodillos-guía, apoyos de cilindros (como rodamientos axiales) y en los reductores del convertidor.