Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Contacto
Publicaciones
 

Publicación | 2007-01
FAG Rolling Bearings and Housing Parts for Converters
Examples of Application Engineering

 
 

Publicación | 1997-10
Trunnion bearing mounting for a 100-ton-CLU converter for stainless steel

 
 

Publicación | 1997-10
Bull gear bearing mounting for a 100-ton CLU converter for stainless steels

 
 

Publicación | 2007-01
FAG Rolling Bearings, Seal Components and INA-Elges Spherical Plain Bearings for Large Converters
Examples of Application Engineering

 
 

Información Técnica de Producto | 2012-01
Rolling Bearing Mountings for Converters (TPI 148)

 
Producción de acero

Convertidor

Rodamiento de apoyo

En los convertidores orientables el arrabio se transforma en acero. Para ello se reduce el contenido de carbono, se eliminan los componentes no deseados o innecesarios y se elabora la aleación.

Los grandes recipientes se apoyan en rodamientos y en soportes especiales.

Los rodamientos de apoyo de los convertidores están sometidos a elevadas cargas y oscilan únicamente durante fracciones de una vuelta. Unas obturaciones eficaces y la lubricación adecuada protegen el rodamiento contra la suciedad del entorno.

Los rodamientos de apoyo de los convertidores se han dimensionado bajo condiciones estáticas y alcanzan una duración de vida superior a los 10 años.

Se emplean grandes rodamientos, con diámetros exteriores de 620 a 1.720 mm y soportes adecuados.

 
 

Engranaje de giro

Los depósitos del convertidor se orientan en las diversas posiciones mediante los piñones y el engranaje de giro:

  • para la carga (chatarra, arrabio)
  • en posición de soplado,
  • para la toma de probetas
  • para la sangría

Los rodamientos están diseñados para el funcionamiento en condiciones duras, propias de la industria del acero. Las eficaces obturaciones protegen los rodamientos de la importante suciedad del entorno.

Los rodamientos de apoyo de los convertidores se han dimensionado bajo condiciones estáticas y alcanzan una duración de vida superior a los 10 años.

Se emplean grandes rodamientos de más de 600 mm de diámetro exterior.