Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Contacto
Publicaciones
 

Publicación | 2007-05
Roll Neck Bearing Mounting of a Single-Way Four-High Cold Rolling Mill for Aluminium
Examples of Applications Engineering

 
Transformación del acero

Laminación en frío

Las ampuesas de los laminadores en frío se utilizan, en el área de la conformación del acero, para la reducción adicional de la sección del fleje laminado en caliente y/o para el acabado de los flejes por laminación .

En el equipo de la figura (laminador cuarto reversible) se utilizan cilindros de trabajo de diferentes diámetros, de acuerdo con el proceso de laminado.

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de varias hileras de FAG garantizan la máxima precisión dimensional y de forma de los flejes, con unas elevadas velocidades de laminado.