Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Servicio

Investigación y desarrollo

Laboratorios químicos y físicos, p.ej. para los ensayos de lubricantes
 
Acero, latón, plástico: jaulas de bolas de diferentes y modernos materiales
 
 

Recubrimiento superficial

Los recubrimientos influyen en una serie de propiedades de los rodamientos: el desgaste, la resistencia a la corrosión, el comportamiento en el rodaje, las características para el funcionamiento de emergencia, la resistencia a los medios, el comportamiento en caso de lubricación insuficiente... Cuando se hace especial hincapié en el requisito de una protección eficaz contra la corrosión, se suele aplicar Corrotect®, un tratamiento galvánico de protección catódica contra la corrosión. Se suele utilizar TRIONDUR cuando se esperan unas elevadas cargas permanentes tribológicas y mecánicas y una lubricación deficiente o insuficiente.

Materiales

Aceros especiales como Cronidur 30, el plástico de alta rendimiento PEEK, cerámica, acero templado antimagnético: nosotros los combinamos para obtener el máximo beneficio para los clientes. Elementos rodantes de cerámica o de acero, jaulas de latón o de PEEK, anillos del rodamiento de plástico... El material se determina según la finalidad. ¡Y es usted quien decide sobre la finalidad!

Tribología

La lubricación influye en gran medida en la seguridad y en la vida útil de los rodamientos. Antes de proceder a su aplicación, realizamos ensayos con todas las grasas que utilizamos para la primera lubricación de nuestros productos, en nuestro propio laboratorio de lubricantes y en las aplicaciones en el área de la técnica de la medicina, comprobamos también, entre otros, la resistencia a la radiación. La lubricación para toda la vida útil tiene, en este área, una importancia especial.