Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Videos
VIDEO | 2006-11

Rayos X

 
 
Contacto
Aplicaciones

Tubo de rayos X

Las unidades de rodamientos Barden para equipos de rayos X permiten obtener imágenes de exploración de la máxima resolución.
 
 
 

Con Barden hacia el futuro de la técnica de rayos X

Con los nuevos rodamientos mejorados de la marca Barden, colaboramos en el progreso de la técnica de los rayos X y de la tomografía computerizada. Estas unidades constructivas, utilizadas para apoyar los ánodos giratorios, alcanzan velocidades de rotación de más de 10.000 min-1 y están expuestas a unas condiciones de funcionamiento muy duras. Deben absorber elevadas tensiones y funcionar en entornos con vacío a 10-9 kPa y con temperaturas de 400 a 500 ºC.

Las unidades de rodamientos para equipos de rayos X tienen pistas de rodadura integradas en el eje y están diseñadas sin jaula. El eje cuenta con una brida para sujetar el ánodo. Según los requisitos de la aplicación, las unidades de rodamientos tienen una precarga fija o una precarga regulada con resortes. Para conseguir una lubricación efectiva bajo las mencionadas duras condiciones, utilizamos una moderna técnica superficial, como el recubrimiento con chorro de plasma o haz iónico. Comprobamos y verificamos el rendimiento de las unidades de rodamientos para equipos de rayos X, simulando en los ensayos las condiciones térmicas y de vacío.

El progreso en la técnica de los rayos X significa una mayor calidad en el diagnóstico y en las terapias, así como un tratamiento orientado a las necesidades del paciente. De ello forma parte tanto un registro rápido de los datos como unas radiografías de alta resolución. Nuestras unidades de rodamientos para equipos de rayos X son soluciones punteras para las aplicaciones de los rayos X y de las imágenes por escáner, en la técnica de la medicina orientada al futuro.