![]() Fáciles de montar: unidades precargadas de rodamientos de agujas de contacto angular, con anillo roscado para el ajuste sin juego de la unidad
|
Mayor seguridad en el quirófano gracias a los rodamientos de agujas de contacto angular apareados Los soportes colgantes en el área de los quirófanos deben sujetar unos equipos y unos instrumentos cada vez más numerosos y más pesados. Los rodamientos de agujas de contacto angular precargados, utilizados por parejas, son una importante aportación técnica a la solución de la aplicación. Estos rodamientos, fabricados sin arranque de viruta, se caracterizan, en comparación con los rodamientos a bolas utilizados hasta ahora, por una sección más reducida y por un claro aumento de la seguridad de carga estática y de la rigidez frente a momentos. El diámetro interior de los rodamientos, que es relativamente grande, permite pasar con comodidad las conducciones de abastecimiento y los cables. Los anillos exteriores están protegidos contra la corrosión mediante un recubrimiento de polvo, homologado para las aplicaciones en la medicina. |