|
Una solución completa para el brazo en C El cliente definió la tarea: buscaba la máxima calidad de imagen con el mínimo estrés posible para el paciente. El objetivo era encontrar un sistema de guiado lineal que permitiera un posicionado preciso y suave del tubo de rayos X mediante el brazo en C. Además, debía soportar la exposición a la radiación y funcionar de forma silenciosa. La solución llegó por parte del Grupo Schaeffler: lista para el montaje, técnicamente brillante y que aporta al cliente un elevado beneficio económico. La base de la nueva guía curvada es un perfil extrusionado de aluminio, con ejes templados de acero inoxidable insertados. Especialmente innovadora es: la solución integrada de apoyo fijo-apoyo libre. Con ella, se pueden compensar las posibles imprecisiones dimensionales de la construcción anexa. El apoyo libre ha sido diseñado como rodillo-guía perfilado con anillo interior desplazable, concretamente como rodamiento de agujas, una de nuestras especialidades. Ventajas: una resistencia uniforme al desplazamiento, independientemente de la posición del tubo de rayos X. |