Schaeffler América del Sur

 
 
 
Rodamientos INA para husillos roscados

Rodamientos a bolas de contacto angular DKLFA

Propiedades

  • montaje sencillo mediante el anillo exterior atornillable como brida
  • para husillos con apoyos fijo-fijo
  • para rodaduras de husillos verticales
 
 

Montaje vertical

Rodadura de husillo de avance con carga constante en la dirección principal de la carga: Eje vertical sin compensación de masas.

 
 
 
 

Montaje horizontal

Rodadura de husillo de avance con carga constante en la dirección principal de la carga: Apoyo fijo-fijo.

 
 
Capacidad de carga

  • DKLFA 30100.2RS estándar(1)
  • DKLFA 30110.2RS serie pesada (2)

  • Capac. de carga dinám C. (A)
  • Capac. de carga estát. C0 (B)

y: Capacidad de carga [kN] (verticalmente)  
 
Duración de vida
Husillo roscado con apoyo fijo-fijo: Influencia de la temperatura de funcionamiento real en la duración de vida nominal.

  • Husillo a bolas KGT 40
  • Calentamiento esperado en funcionamiento Tc=6K
x: Calentamiento del husillo durante el funcionamiento ΔT [°C]
y: Duración de vida nominal [h]