Schaeffler América del Sur

 
 
 
Sistemas con recirculación de rodillos RUE

Sistemas con recirculación de rodillos RUE, libres de mantenimiento

Propiedades

  • Unidad completa de recirculación, lista para el montaje
  • Cabezal de retorno de los rodillos, de inyección de plástico, sin juntas
  • Resistencia al desplazamiento suave y uniforme
  • Elevada rigidez y alta capacidad de carga
 
 

Obturaciones

Obturado con obturadores longitudinales inferiores y superiores, y rascadores de doble labio, libre de mantenimiento en numerosas aplicaciones.

Opcionalmente, con un segundo obturador longitudinal inferior.

 
 

LZU

RUE con unidad de lubricación de larga duración LZU, libre de mantenimiento incluso en aplicaciones extremas.

 
  • RUE con LZU(1)
  • RUE sin LZU (2)
  • Sistemas comparables (3)
y: Recorrido de traslación
x: C/P: Capacidad de carga dinámica (N) / Carga dinámica equivalente (N)