Schaeffler América del Sur

 
 
 
Sistemas con recirculación de rodillos RUE

Elemento de freno y de bloqueo BKE

Propiedades

  • Frenado sin energía externa para sistemas con recirculación de rodillos y a bolas
  • Se utilizan para accionamientos que requieren funciones de sujeción y de freno adicionales
  • Evitan fabricaciones propias de frenos, complejas y costosas
  • Pueden utilizarse como freno de emergencia
  • Con elevada fuerza de retención estática (p.ej. para BKE TSX 35, aprox. 3.000 N)
  • Con un tiempo de reacción de <30 ms con plena fuerza de frenado
  • Con zapatas de frenado ajustadas sin juego
  • Son especialmente apropiados para motores lineales, en cualquier posicion de montaje
 
 

Funcionamiento

Presión hidráulica entre 55 y 90 bar

 
 

Compensación del desgaste

  • Zapatas de frenado ajustadas sin juego
  • Compensación automática del desgaste

= TIEMPO DE REACCIÓN MUY CORTO