Schaeffler América del Sur

 
 
 
Sistemas con recirculación de cuatro hileras de bolas KUVE

KUVE libre de mantenimiento

Propiedades

  • Separación de funciones entre retorno y soporte
  • Canales de distribución de lubricante en el cuerpo soporte
  • Buenas características de funcionamiento, baja resistencia al desplazamiento
 
 

Obturaciones

  • Obturados por todos los lados mediante rascadores frontales de doble labio y obturadores longitudinales inferiores y superiores
  • Mantiene la grasa en el interior del carro e impide la penetración de suciedad.
 
 

Depósitos de lubricante

Capacidad de un depósito de lubricante ampliado un 10%

  • Cámaras de grasa integradas con depósito de lubricante (1)
  • Obturador longitudinal estándar (2)
  • Obturador longitudinal opcional (3)
  • Rascadores elásticos en las caras frontales (4)
 
Unidad de lubricación de larga duración

  • Buenas características de funcionamiento
  • Baja resistencia al desplazamiento

  • KUVE con LZV (1)
  • KUVE sin LZV (2)
  • Sistemas comparables (3)

y: Recorrido de traslación
x:C/P: Capacidad de carga dinámica (N) / Carga dinámica equivalente (N)