Schaeffler América del Sur

 
 
 
Más información

medias® Sistema de selección de productos y de asesoramiento

Rodamientos a bolas de contacto angular INA ZKLDF
 
Contacto
Rodamientos de precisión INA para cargas combinadas

Rodamientos de precisión ZKLDF para mesas giratorias

Propiedades

  • Rodamiento a bolas de contacto angular, de dos hileras, con ángulo de contacto de 60°
  • Anillos exterior e interior atornillables como brida
  • Anillo interior partido con separación definida para el ajuste de la precarga
  • Elevada velocidad límite de rotación, también para lubricación con grasa
 
 

Aplicación

Mesa giratoria de alta precisión montada sobre un rodamiento a bolas de contacto angular de alta precisión ZKLDF.

 
 

Precisión

 
Agujero
d en mm
Salto axial y redondez (1)
Tolerancia normal ±µm
50 2
80 - 150 3
180 - 200 4
260 - 460 6
580 - 650 10
850 - 950 12
(1) Medida con el rodamiento montado