Schaeffler América del Sur

 
 
 
Rodamientos de precisión INA para cargas combinadas

Rodamientos de precisión YRTSpeed para mesas giratorias

Propiedades: Rodadura

Reducido momento de rozamiento del rodamiento

  • Elevadas velocidades límite de rotación, reducidas pérdidas por desgaste y escaso calentamiento del rodamiento
  • Adecuado para la combinación con motores rotativos (Torque) de accionamiento directo

  • Alta rigidez de la rodadura


  • Los requisitos "alta rigidez" y "elevada velocidad de rotación" ya no son contradictorios
  • Perfectamente adecuados p.ej. para mesas giratorias con tareas combinadas de mecanizado fresar / tornear
 
Comparación de momentos de fricción

  • • Solución convencional (1)
y: par de fricción (Nm)
x: velocidad de giro (rpm)
 
 
Comparación de temperatura de régimen establecido

Calentamiento del rodamiento con una temperatura ambiente de 20 °C y bajo condiciones de prueba, tamaño d=325

  • Solución convencional (1)
y: temperatura de equilibrio en el rodamiento /°C
x: velocidad de giro (rpm)
 
 
Comparación de rigidez

En todos los tamaños constructivos, la rigidez de los conceptos de rodadura convencionales como, p.ej. YRT, se supera claramente.
x: tamaño del rodamiento
y: rigidez al vuelco [KNm/mrad]