Schaeffler América del Sur

 
 
 
Publicaciones
 

Software | 2009-02
Software de diagnóstico y de funcionamiento inicial para MEKO y SRM (3.2)

 
Contacto
Gama de productos

Rodamientos de precisión INA para cargas combinadas

Los rodamientos INA para mesas circulares, de las series YRT + RTC, son unidades listas para el montaje con precarga ajustada para la máxima precisión, elevada rigidez y alta capacidad de carga, para ejes giratorios. En el programa de INA, además de las soluciones convencionales, encontrará el rodamiento a bolas de contacto angular ZKLDF, que destaca especialmente por su baja fricción y su capacidad para alcanzar altas velocidades de rotación.

El rodamiento para mesas circulares de la serie YRTSpeed es nuevo en el programa de INA. Este rodamiento está previsto para el uso con accionamientos directos. Además de sus excelentes propiedades dinámicas, se ha incrementado la rigidez y la capacidad de carga. En las páginas siguientes podrá obtener detalles técnicos de los siguientes rodamientos y unidades INA para mesas circulares, en el ámbito de la máquina-herramienta.

 

Series