Schaeffler América del Sur

 
 
 
Rodamientos FAG para husillos principales

Rodamientos X-life ultra en electrohusillos

¿Qué es X-life?

Nuestro know-how combinado con excelentes materiales

  • Alto rendimiento: X veces más duración de vida
  • Anillos de acero de alto rendimiento (Cronidur 30)
  • Elementos rodantes de cerámica, lubricantes especiales
  • Reducción de costes de sistema gracias a las soluciones de alta calidad
 
 
 
 
 
 

Aplicaciones

Electrohusillo de alto rendimiento con rodamientos X-life ultra

  • Potencia: 20 kW
  • Velocidad: 16.000 min-1
  • Husillos en máquinas-herramienta

    • Fresadoras, tornos
    • Rectificadoras, taladradoras...
    • Centros de mecanizado

  • Aplicaciones en la industria aeroespacial
  • Aplicaciones de alta tecnología para la industria del automóvil
 
 

Propiedades

Rodamientos híbridos con elementos rodantes de cerámica y anillos de acero de alto rendimiento Cronidur 30:

  • Microestructura superfina para duraciones de vida a la fatiga incrementada
  • Excelente comportamiento bajo condiciones de rozamiento mixto
  • Presión de Hertz admisible para velocidades que están un 30% por encima de la de los rodamientos híbridos convencionales
 
 

Combinación de materiales

 
Material C N Si Cr Mo
100Cr6 1,00 - 0,25 1,45 -
Cronidur 30 0,31 0,38 0,55 15,2 1,02
440C 1,08 - 0,40 17,0 0,52
 
 

Combinación de materiales

 
Material Dureza Ambito de aplicación de la temperatura de funcionamiento usual Resistencia a la flexión alterna Alargamiento de rotura
longitudinal horizontal
[HRC] [°C] [MPa] [%]
100Cr6 >58 120 790 1,0 0,3
Cronidur 30 >58 200 1100 3,0 2,0
440C >58 120   0,2  
 
 

Ventajas

  • Extremadamente resistente a la corrosión
  • Adecuado para elevadas temperaturas
  • Valores de presión de Hertz más elevados
  • Temperaturas de funcionamiento más bajas
  • Incremento de la duración de vida de la grasa y del rodamiento
  • Reducción del desgaste
 
 

Beneficios para el cliente

  • Los rodamientos FAG X-life ultra permiten velocidades y presiones superficiales más elevadas
  • Posibilidades de reducción del tamaño del rodamiento para máquinas pequeñas
  • La lubricación con aceite puede reemplazarse por lubricación con grasa también para velocidades muy altas
  • Rodamientos protegidos contra la corrosión
  • Disponible en todas las series y ejecuciones (abierto / obturado / como un rodamiento de lubricación directa)
  • Menor número de paradas de máquinas debido a la mayor duración de vida del rodamiento
  • Costes de sistema reducidos