Schaeffler América del Sur

 
 
 
Rodamientos FAG para husillos principales

Rodamientos obturados para husillos principales

 
 
 

Propiedades

  • Rodamientos para husillos con obturaciones sin contacto
  • Disco obturador en el anillo exterior, pequeña obturación de paso estrecho en el anillo interior
  • Velocidades de giro como en los rodamientos abiertos
  • Intercambiables con los rodamientos estándar para husillos

Electrohusillo

Electrohusillo con velocidades de giro máximas, para un centro de mecanizado

  • Potencia: 40 kW
  • Velocidad: 18 000 U/min

Rodamientos:

  • Rodamientos FAG X-life ultra con bolas de cerámica
  • Obturación sin contacto
  • Lubricados en fábrica con grasa de alto rendimiento FAG Arcanol L75
  • Velocidades hasta 2 mio n · dm con lubricación con grasa

Obturaciones por paso estrecho sin contacto

  • Desde el embalaje directamente al husillo: listos para el montaje
  • Lubricados para toda su vida útil
  • Rendimiento aumentado
  • Rodamiento protegido
  • Grasa retenida en el contacto de rodadura
  • Montaje limpio y sencillo
  • Idóneo para aplicaciones verticales

Ventajas

  • Diseñado para elevadas velocidades de giro
  • Protección del rodamiento contra la suciedad durante el montaje
  • Manipulación sencilla, limpia y eficaz