Schaeffler América del Sur

 
 
 
Accionamientos directos INA

Gama de productos de motores rotativos (Torque)

Motores rotativos (Torque)

Tipos de motor Características
Motores Ironless
Serie URM especificaciones del cliente, de elevada dinámica, sin efecto cogging, para maquinaria de precisión e instrumentos de medición
Motores Slottless
Serie RM especificaciones del cliente o motores integrados, sin efecto cogging, en diámetros hasta 2,5m, para velocidades tangenciales hasta 20m/s
Motores Slotted
Serie ACRM rotor interior, hasta un diámetro de 200mm
Serie RE Rotor exterior, hasta 1.000mm de diámetro, par elevado Mp hasta 15.000Nm
Serie RI Rotor interior, hasta 1.000mm de diámetro, par elevado Mp hasta 15.000Nm
Series HSR / HSRE Rotor interior/exterior, alta velocidad, hasta una velocidad tangencial de 50m/s, 50kW
Series HSRV / HSRVE Rotor interior/exterior, alta velocidad, hasta una velocidad tangencial de 50m/s, 50kW, para aplicaciones en husillos, especificaciones del cliente
 
Rotor exterior

Rotor exterior

(1) Rotor
(2) Estátor
(3) Imán permanente
(4) Paquete de chapa
(5) Sistema de bobina
(6) Salida de cable

 
Rotor interior

Rotor interior

(1) Sistema de bobina
(2) Alojamiento del estátor
(3) Camisa refrigeradora
(4) Salida de cable
(5) Rotor
(6) Imán permanente
(7) Paquete de chapa