Schaeffler América del Sur

 
 
 
Accionamientos directos INA

Gama de productos de motores lineales

Gama de productos

Tipos de motor Características
Motores Ironless
ULIM3-2P, ULIM4-3P, ULIM5-2P de elevada dinámica, sin efecto cogging, Fp hasta 1000N, de dos fases
ULIM4-3P, ULIM5-3P, ULIM7-3P de elevada dinámica, sin efecto cogging, Fp hasta 1000N, de tres fases
Motores Slottless
Serie FSM-2P plano, dinámico, Fp hasta 300N
Motores Slotted
Serie L1-3P compacto, minimizable para masas reducidas, Fp hasta 1000N
Serie L2-3P con refrigeración de precisión, para la construcción de máquinas, Fp hasta 10.000N
Serie L2D-3P motor de doble peine, eficaz, dinámico, Fp hasta 10.000N
Motores de reluctancia
Serie LRAM Fuerza de sujeción 10N hasta 400N, resolución 1-3µm
 
Motor lineal Ironless

Motor lineal Ironless

(1) Componente secundario, forma en U
(2) Imanes
(3) Componente primario
(4) Bobina
(5) Regleta de fijación

 
Motor lineal Slottless

Motor lineal Slottless

(1) Componente secundario, pista magnética
(2) Tapa del imán, acero fino
(3) Bloque de cierre
(4) Bobina original
(5) Placa plana de hierro
(6) Componente primario

 
Motor lineal Slotted

Motor lineal Slotted

(1) Placa de fundición
(2) Bobina
(3) Fijación del motor
(4) Núcleo de hierro
(5) Soporte magnético
(6) Imanes