Schaeffler América del Sur

 
 
 
 
Aplicaciones

Rodamientos para mesas giratorias

Soluciones INA en rodamientos para mesas giratorias

El Grupo Schaeffler Industrial dispone de una oferta excelente de rodamientos intercambiables para mesas giratorias.

La gama de productos empieza con la serie YRT para aplicaciones estándar como, por ejemplo, las mesas giratorias y cabezales de fresadoras, donde se han de cubrir exigencias como elevada rigidez y reducido mantenimiento, escasas revoluciones y tiempos cortos de funcionamiento. La serie RTC cubre las aplicaciones de elevada precisión del sector y es la elección correcta para aplicaciones que exigen alta precisión de giro. El rodamiento a bolas de contacto angular de dos hileras de la serie ZKLDF es especialmente adecuado para elevadas velocidades y para largos períodos en funcionamiento. Los rodamientos de la serie ZKLDF resultan particularmente adecuados para aplicaciones con lubricación con grasa.

 
 

El producto de mayor rendimiento de la gama es la serie YRTS, desarrollada especialmente para los ejes rotativos accionados. Es especialmente apta para elevadas velocidades, escaso rozamiento y elevada rigidez. Puede obtenerse con sistema de medición integrado, opcional para todos los rodamientos de mesas giratorias.